Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

セキュリティを強化するコンパクトな電子回転ラッチ

セキュリティを強化するコンパクトな電子回転ラッチ

サウスコのR4-EM電子回転ラッチシリーズに新しく、先進のインテリジェンス機能を搭載し、小型化した「R4-EM-05 電子回転ラッチ」が登場しました。内部に取り付けるため外側から見えず(コンシールド)、強度や機能性を損なわずに小型化とセキュリティ強化を実現したこの電子回転ラッチは、取付スペース要件が非常に厳しい用途に適しています。 

遠隔でアクセスを監視

ラッチにドア開閉状況を検知するセンサーを搭載した小型で軽量のR4-EM-05 電子回転ラッチは、キオスク端末などのセルフサービス機器や医療カートなどの移動式医療機器をはじめとする交通量の多い場所に設置される機器用途で、信頼のセキュリティと遠隔モニタリングを可能にします。ワイヤレス接続に対応することから、電子ラッチと既存の管理ソフトウェアとの連携やアクセス状況レポートの生成をより容易に行うことができます。電力供給はバッテリー式、低電力設計で省エネ性に優れ、非常時用の手動オーバーライド機能も備えています。

コンパクトなコンシールド(内部取付)ラッチ

R4-EM-05 電子回転ラッチは、内部取付(コンシールド)で、ドアを閉めるのみでロックするプッシュ-クローズのアクセス制御を可能にし、狭小な取付スペースで遠隔アクセス制御が求められる幅広い産業用途に適しています。ラッチ部の機械的強度を損なうことなく、インテリジェントなセキュリティを強化します。

性能を認められたセキュリティ性

サウスコのR4-EM電子回転ラッチシリーズは、電子アクセス制御の利便性と、実証された性能を持つ機械式回転ラッチをコンパクトに一体化した製品で、簡単なプッシュ-クローズ操作と開錠を電子操作する機能性で、幅広い用途のアクセス制御のシンプル化に貢献します。屋外または屋内用途向けに幅広い材質やスタイルのほか、作業中など開錠後一定時間の間、手動でのドア開閉を可能にするマイクロスイッチおよび遅延再ロックバージョンを取り揃えています。

製品ページ:サウスコの電子錠・電気錠製品一覧

関連製品・資料