表面取付ハンドルで回転ラッチ多点締めを可能にする、画期的な遠隔開放用ケーブルアクセサリ

サウスコは、AC-15回転ラッチ アクチュエータ(ハンドル)に設置することで、これまでにないラッチの遠隔操作と多点締めを実現する新しいケーブルアクセサリを発表しました。これまで市場に流通しているプルケーブルとは異なり、サウスコAC-15回転ラッチアクチュエータ用ケーブルアクセサリは、表面取付プルハンドルの多点締めを実現します。低背設計で簡単に取付可能、さらには耐久性に優れ、耐腐食材料を採用したAC-15遠隔開放ケーブルアクセサリは、幅広い用途に適しています。
業界初の表面取付マルチポイント(多点締め)対応プルケーブル
ケーブルを用いる多点締めラッチシステムは数多くありますが、これまで表面取付アクチュエータを用いた場合に取れる方法は、ラッチと直結するダイレクト操作または、ケーブル1本で1つのラッチを操作するシングルプルのみでした。サウスコの新しいプルケーブルアクセサリは、2つのラッチの一括開放を可能にします。これにより、ドアパネル上へのハンドル配置の自由度が向上し、また多点締めが必要な大型ドアパネルやフレキシブルパネルへの対応が可能になりました。
セキュリティを向上
遠隔操作は、防犯性の向上にも貢献します。ラッチとアクチュエータの位置が離れているため、外観からラッチの位置を類推しづらく、侵入を難しくします。多点締めは、複数のラッチ ポイントでドアのセキュリティをさらに強化します。
内部低背設計
遠隔でラッチ開放を可能にするAC-15ケーブルアクセサリは、内部スペースの確保が必要な用途に非常に適しています。パネル外側に表面取付アクチュエータを配し、低背設計のケーブルアクセサリを用いることで、コンパートメント内のスペースを本来の収納目的に最大限活用できる設計を可能にします。
耐久性 & 選べるオプション
AC-15回転ラッチアクチュエータは、屋外などの過酷環境で長期にわたり使用される大型ドアパネル用途に適した高耐久性と、構成を選べる設計自由度が特徴です。ハウジングにはガラス繊維強化ナイロンを採用し、内部機構をしっかりと保護します。遠隔でのラッチを可能にするケーブルアクセサリは、亜鉛めっき鋼製のプーリーサブアセンブリとアルミニウム製のバレル型ブラケットにより、過酷な天候条件でも耐久性を発揮します。AC-15回転ラッチアクチュエータは、ロック付きまたはロックなしを取り揃えており、幅広い用途に適しています。
AC-15ケーブルアクセサリについて詳しくは、製品ページをご覧ください。