Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

電子部品を素早く取り出せるレバーハンドル付きばね内蔵プランジャ

電子部品を素早く取り出せるレバーハンドル付きばね内蔵プランジャ

サウスコの脱落防止プランジャ製品に新しく、電子機器用途で部品の迅速かつ簡単な着脱を可能にするレバーハンドル付きの「56 ばね内蔵プランジャ(レバー付き)」が登場。コンパクトな形状ながら掴みやすく、よりシンプルに手動操作できるレバーハンドルが、狭小スペースでの部品着脱作業の時間短縮を可能にします。

 

56 ばね内蔵プランジャ(レバー付き)の主な特徴は、レバーを引き上げた取外し状態の時にプランジャを引込んだまま維持するホールドオープン機能で、これによりプランジャの引込み状態を一目で確認でき、取外し作業を簡単に行うことができます。作業スピードの点でも既存のノブバージョン(レバー無し)の取外しにはリフト&ターンの2つの動作が必要ですが、レバーハンドル付きバージョンは、レバーの引き上げのみ1つの動作で作業できます。

 

レバーのグリップ部は掴みやすい設計を採用、HDDマウンタ/トレー、金属トレー、電源装置などの用途で各種電子部品のスピーディーな着脱を可能にします。レバー部は4色の「プリズム」カラーから選べ、用途別の色分けができます。取付タイプは、プレスイン、フレアイン、スレッドイン(ねじ受け付き)をご用意しています。

 

▶︎ 製品ページ:56 ばね内蔵プランジャ(レバー付き)

関連製品・資料