モニタ位置の移動が少ない用途に最適なモニタ取付金具シリーズ
January 14 2023
モニタの高さと、縦置き/横置き方向を手動で調整するエントリーレベルのモニタ取付金具「AV B30 調整式アーム(Bシリーズ)」。モニタを簡単に取り付けられ、便利に位置調整できる幅広いオプションを取り揃えています。壁、卓上およびポールへの取付に対応、用途の設計に合わせて簡単に調整できます。
機能性を発揮するアルミ鋳物製で堅牢なAV B30 Bシリーズは、産業機械、POS端末、オフィス家具をはじめとする幅広い用途でモニタをしっかりと固定します。外観はすっきりとしたデザインで、ケーブルを格納できるカバーが付属し。最小限の関節数のため清掃しやすい設計です。
AV B30 調整式アーム(Bシリーズ)は、実績のサウスコブランドがお届けする、効率的で調整の自由度が高いモニタ取付金具です。サウスコ従来の、コンスタント(定)トルク位置決め技術を搭載した動きに強いAV ダイナミックディスプレイマウント機能が必要無い、モニタ位置を常時固定もしくは頻繁に変更しない用途向けの新製品です。