EH:表面取りつけヒンジ

外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
EH:表面取りつけヒンジ
取り外せないように取りつけるために設計されたEHヒンジは、直角または同プレート上のいずれかにヒンジが取りつけられているドアまたはフレームに順応できます。
  • 全てのスタイルでドアを180度回転させることが可能 スタッドねじスタイルは破壊耐性とより配慮した外観のための表面に露出しないハードウェアを装備 皿頭取りつけスタイルでは、あらゆる厚さのドアパネルやフレームに止り穴取りつけ、さらにナットとボルトを用いた取りつけが可能 オフセットヒンジスタイルは、エンクロージャのアクセスを最大化し、密接で空間に余裕のないエンクロージャ用途でも180度ドアを開くことを可能にするオフセット旋回機能を備えています さらに複数部品によるオフセットヒンジスタイルの構成は
  • クロム、粉体塗装(黒)、カスタマイズした色での粉体塗装仕上げをご用意 いくつかの形状で316焼入れステンレススティール構造がご利用いただけます ブラックナイロン製の軽量用途用の新商品、材質・サイズ各種
  • 1330N(300フィートポンド)から5000N(1120フィートポンド)の最大軸方向およびラジアル使用荷重を実現

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

EH:表面取りつけヒンジ

表示方法 リスト

226の商品1-40

降順
  1. EH-7A-6V8-38

    Latch