24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ

サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。
24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ
窪みにTハンドルを折りたたむ方式により、十分に力を支えられ、ドア表面のスペースも取りません。枠に接しているときのポールの最大使用荷重は1110N(250ポンド)です。
  • 強度、汎用性、美しさを併せ持つラッチデザイン 明るい金属仕上げで、あらゆるデザインのパネルを際立たせる 複数のラッチ製品により、 適用する圧縮力を調節可能
  • 艶出しステンレス製とクロムメッキがあります

幅広いグリップ機能を実現:19.1mm(0.75インチ)~61.9mm(2.44インチ)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ

表示方法 リスト

6 注文

降順