R4-05-20-505-20
Latch
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Lucido |
Stage | A uno stadio |
Foro di montaggio | 4.5 mm passante |
Installazione | Rivetto/Vite |
Funzionamento | Inferiore |
Misura | Micro Size |
Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
Scrivi la tua recensione