E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ

優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。

E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
  • VISE ACTION®コンプレッションラッチは、一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します
  • シンプルで直感的な半回転操
  • 防水防塵密封
  • ノイズや振動の発生を防止
  • 不意の開放を防ぐオーバーセンターラッチ
  • 材質:亜鉛合金、ステンレス鋼、アルミニウム / 仕上げ:粉体塗装、クロムめっき、電解研磨、不動態化処理 など各種
  • グリップ:固定式 または 調整式
  • 操作:時計回り(右回り) または 反時計回り(左回り)
  • ヘッドスタイル各種:ツール(治具)使用、手動、キーロック、南京錠対応など
  • カスタム品対応:サイズ、取付スタイルのほか、密封性、耐振動性、耐火性、清掃性や衛生性などの標準・規格準拠など、用途固有の要件に合わせて設計いたします。
  • アクセサリ各種:密封性やセキュリティの強化、パネルを開けやすくするオプション品
  • RoHS(有害物質)
  • NEMA / IP (密封)
  • EN45545 (耐火性)
  • EN61373 (耐振性)
  • UL (安全規格)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ

表示方法 リスト

4082の商品1-40

降順
  1. E5-1217-24

    Latch