The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
96-10-572
Charnières amovibles dégondables, Montage en façade montage, Alliage de zinc, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Diamètre de la tête
No. 10 or M5
Type de montage
Montage en façade
Class
96 - Charnières amovibles dégondables
Les charnières Southco 96 permettent la dépose simple, rapide et sûre des portes sans outil. La configuration non dégondable permet un montage fixe des portes le cas échéant et les charnières sont proposées dans un éventail de styles pour répondre à différentes applications. Les élégantes finitions en acier inoxydable, chrome satiné et chrome poli rehaussent l'esthétique de l'application. La gamme 96 offre aux concepteurs un grand choix au niveau du design et une solution qui reste économique.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1648
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
548
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
334
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
290
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
253
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
78
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
76
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zygology Ltd
Oxford UK
64
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
59
2026-03-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Clancey Company
Overland Park KS USA
52
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
45
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
40
2026-03-27
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
35
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
26
2026-04-01
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
11
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
4
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239