P1-30-103-11
“Pocket Pull” Griffmulde, 1.8 - 3.3 mm Türstärke, Mit Schrauben zu montieren, UL94-HB, ABS Kunststoff, Schwarz
| Werkstoff | ABS Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Gewindegröße | Gewindeformende Schrauben |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| UL gelistet | UL94-HB |
| Class | P1 - “Pocket Pull” Griffmulde |
Der haltbare und elegante, eingelassene Zuggriff bildet einen bequemen Griff, um schwerere Türen oder Einschübe zu öffnen oder zu schließen. Die zweigeteilte, vertiefte Griffmulde sitzt in der Platte bietet ausreichend Raum (zwei Knöchel tief?) zum Ergreifen des Griffs mit der ganzen Hand, wobei der Griff selbst nur minimal über die Vorderseite der Platte hinausragen darf.