The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
NYLATCH Vierteldrehverschlüsse, 1,9300 - 4,1600mm Greifbereich, Polycarbonat
NY-N6-2-10
NYLATCH Vierteldrehverschlüsse, 1,9300 - 4,1600mm Greifbereich, Polycarbonat
Spezifikationen
Werkstoff
Poliycarbonat
Farbe
Weiß
Typ
Mittel - 125 mm (4.92 in)
Class
NY-N6 Nylatch Vierteldrehverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2918
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232