The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Link Lock Spannverschlüsse, Große Ausführung, Stahl, Glänzend
K5-2811-07
Link Lock Spannverschlüsse, Große Ausführung, Stahl, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Größe
Große Ausführung
Typ
Latch
Class
K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse
“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3133
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1235
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
515
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
267
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
100
2025-12-15
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
76
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
39
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
35
2025-12-15
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
32
2025-12-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
27
2025-12-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089