The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Dreikant, mit Dichtung, Edelstahl, Passiviert
E5-6-0324-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Dreikant, mit Dichtung, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Dichtung
Ja
Haltebereichtyp
Fixed
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Compliance Specification
Fire - EN45545
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
24
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
13
2024-04-29
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
7
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622