The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Southco® Tubus Schlüssel, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E3-35-15
VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Southco® Tubus Schlüssel, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Haltebereichtyp
Einstellbar
Montageart
3-Loch Montage
Kopfausführung
Southco® Tubus Schlüssel
Serie
Standard
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
4.00
Grip - Minimum (mm)
7.90
Grip - Maximum (mm)
23.60
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
62.70
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
76.20
Angebrachter Riegel
Ja
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse
Größe
20 mm
Ausgelegt für schnelles und sicheres schließen in Anwendungsfällen, wo Vibrationen, Abdichtung und Qualität ausschlaggebend sind. Der Original-Southco-Verriegelungsmechanismus "VISE ACTION® System" kombiniert zahlreiche Gehäuse- und Kopftypen, so daß spezielle Montage- und Anwendungsvorgaben erfüllt werden können.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
85
2024-07-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
44
2024-07-26
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
25
2024-06-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
21
2024-07-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
21
2024-07-08
sales@austinhardware.com
800-821-3520
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
8
2024-07-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Dean Lewis Associates
Hayward CA
4
2024-07-25
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-07-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-07-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0