D7-290-720-191
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Stahl, Zinkplatte, schwarz chromatiert
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Zinkplatte, schwarz chromatiert |
Farbe | Schwarz |
Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips #2 |
OP Stärke / Dicke | 2.54 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 5.08 |
Typ | Sicherungsscheibe/Sicherungsring |
Class | D7 - DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse |
Beide Vierteldrehverschlüsse lassen sich einfach installieren und sind in ihrer Handhabung vergleichbar. Beide Verschlüsse schließen in quadratischen Ausschnitten von 9,5 mm wie sie als Standard in IT-Schränken und Racks benutzt werden. Die Arrow Verschlüsse bieten den Vorteil einer isolierenden Verbindung.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung