The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-25-301-82
Gummi Stoßstange, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Gummi
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4087
2025-12-15
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1913
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
130
2025-12-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
75
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
72
2025-12-09
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
40
2025-11-28
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
Handy FIX
Warsaw Poland
20
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
19
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
11
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79