The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Große Ausführung, Werkzeug, Innensechskant, Niete Schraube (Bohrung), Gezahnter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend
57-40-811-10
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Große Ausführung, Werkzeug, Innensechskant, Niete Schraube (Bohrung), Gezahnter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Innensechskant
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
7.90
Grip - Minimum (mm)
2.40
Grip - Maximum (mm)
14.30
Profil
Standard
Größe
Große Ausführung
Druckfeder
Gezahnt
Anpreßdruck
11.90
Class
57 Vorreibverschlüsse mit Federring
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
10
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2024-05-06
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622