The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Quetschverschlüsse, Mittel, Nylon, schwarz
19-91-10
Quetschverschlüsse, Mittel, Nylon, schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Nylon, schwarz
Class
19/84 Quetschverschlüsse
Schneller, einfacher Zugang, bei bequemer Einloch-Montage, mit Verschluß und Griff in einer Einheit - das ist nur der Anfang der Vorteile dieser Verschlußfamilie. Der Gummikragen mit Quetschfunktion? gleicht Versatz aus und bietet Kompression zur Dämpfung von Vibrationen und Verringern der Klapperneigung.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2988
2024-08-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
465
2024-07-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
323
2024-08-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
200
2024-07-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
132
2024-08-20
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
123
2024-08-13
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
50
2024-08-19
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
50
2024-08-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
20
2024-08-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2024-08-08
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2024-08-19
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
3
2024-08-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-08-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089