ST-7A-40SB-33
Cerniera a incasso a coppia costante, Si mmetrico, 0.451 N⋅m Torcente inoltrare, 0.451 N⋅m Torcente inverso, Rivetto/Vite, Lega di zinco, Naturale
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Colore | Naturale |
Coppia in avanti | 0.45 |
Coppia invertita | 0.45 |
Torque Type | Symmetric |
Installazione | Rivetto/Vite |
Serie | Frizione costante |
Counterbalanced | No |
Class | ST - Cerniere a incasso a coppia costante |
La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.
Scrivi la tua recensione