ST-7A-30SB-33

Cerniera a incasso a coppia costante, Si mmetrico, 0.338 N⋅m Torcente inoltrare, 0.338 N⋅m Torcente inverso, Rivetto/Vite, Lega di zinco, Naturale

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Naturale
Colore Naturale
Coppia in avanti 0.34
Coppia invertita 0.34
Torque Type Symmetric
Installazione Rivetto/Vite
Serie Frizione costante
Counterbalanced No
Class ST - Cerniere a incasso a coppia costante
8c903a3f7d586a35f6ab53ebd0bf44b899ec8bef33f3082315a2826efd95a6a4 3.144.222.234
please type in at least 2 letters...
Loading...