ST-10A-160SB-33
Cerniera a incasso a coppia costante, Sy mmetric, 1.807 N⋅m Torcente inoltrare, 1.807 N⋅m Torcente inverso, Rivetto/Vite, Lega di zinco, Naturale
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Colore | Naturale |
Coppia in avanti | 1.81 |
Coppia invertita | 1.81 |
Torque Type | Symmetric |
Installazione | Rivetto/Vite |
Serie | Frizione costante |
Counterbalanced | No |
Class | ST - Cerniere a incasso a coppia costante |
La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione