Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

COS'È UNA CHIUSURA A COMPRESSIONE?

COS'È UNA CHIUSURA A COMPRESSIONE?

La chiusura a compressione, come tutte le chiusure, è progettata per mantenere chiuso un pannello di superficie o una porta. La differenza principale tra le chiusure a compressione e gli altri tipi di chiusure è il metodo di azionamento e il metodo di montaggio.

Le chiusure a compressione possono fornire una soluzione affidabile per tenere chiusi porte e pannelli, eliminando allo stesso tempo il rumore, il movimento del pannello o il tintinnio causato dalle vibrazioni. Possono anche comprimere una guarnizione per garantire la tenuta contro gli elementi ambientali, come acqua, polvere e interferenze elettromagnetiche.

Questo tipo di chiusura consiste in un corpo che viene generalmente fissato a un pannello o a una porta mobile e incorpora una leva a camma che può essere ruotata per agganciare un pannello fisso o non mobile. Una volta chiusa la porta, la camma ruota dietro il pannello fisso per bloccare il pannello mobile o la porta.

La chiusura si aziona con un semplice movimento di torsione o rotazione, a mano, con un attrezzo o con una chiave. Per una maggiore sicurezza, si può incorporare un meccanismo di bloccaggio nel tipo di testa.

Guardate il video per vedere il funzionamento della chiusura a compressione...

 

333da89153c3436393968332441937aaec798498d1ed9418cfe3eac0ee83170c 3.15.188.114
please type in at least 2 letters...
Loading...