Prestazioni eccellenti in ambienti esterni esposti alle aggressioni ambientali per le cerniere di posizionamento eleganti e funzionali

Southco ha recentemente ampliato la sua serie di successo di cerniere per il controllo della posizione a coppia costante E6 per includere una versione in acciaio inox pressofuso resistente alla corrosione, che fornisce una durata superiore in ambienti esterni esposti alle aggressioni ambientali. Grazie alla sua finitura ultralucida ed elegante e alla potente frizione di bloccaggio, la cerniera per il controllo della posizione a coppia costante E6 presenta un aspetto rifinito senza sacrificare la funzionalità.
Le cerniere per il controllo della posizione a coppia costante E6 forniscono un posizionamento affidabile con forze operative uniformi ed eliminano la necessità di molle a gas o componenti di supporto secondari per mantenere porte e pannelli in posizione. Le cerniere per il controllo della posizione a coppia costante E6 di Southco sono predisposte in fabbrica durante il processo di produzione e sono garantite a vita per prestazioni senza regolazioni nella maggior parte delle applicazioni.
La cerniera per il controllo della posizione a coppia costante E6 è un prodotto di qualità, che fornisce massima resistenza alla corrosione e un aspetto lucido ed elegante. La cerniera è ideale per l’uso nei settori in cui l’estetica e il funzionamento ergonomico sono importanti, inclusi applicazioni nautiche, mediche e con apparecchiature per il settore alimentare .
Per saperne di più sulla linea completa di cerniere di Southco, visitate la nostra pagina di panoramica delle cerniere.