La nuova vite imperdibile offre una lunghezza maggiorata per spessori di pannelli variabili

Southco ha ampliato la sua vasta linea di viti imperdibili con una nuova opzione che copre la maggior parte delle applicazioni di pannelli. La vite imperdibile a lunghezza maggiorata 4C fornisce una soluzione standard per le applicazioni su lamiere e pannelli che richiedono lunghezze diverse delle viti.
La vite imperdibile a lunghezza maggiorata 4C riduce i tempi di approvvigionamento e semplifica i progetti che in precedenza avrebbero richiesto lunghezze modificate delle viti. La vite imperdibile a lunghezza maggiorata 4C garantisce ai designer di accedere facilmente aduna soluzione standard per il design di pannelli e spessori di lamiere non standard.
Studiata come soluzione precisa per pannelli, montaggio di porte e altre applicazioni di ferramenta, la vite imperdibile a lunghezza maggiorata 4C di Southco è disponibile in una varietà di stili di azionamento ad attrezzo e di installazioni, incluse quelle a pressione e a ribadire. Le viti imperdibili sono in acciaio termotrattato per una forza di serraggiomaggiore, mentre le opzioni con testa stampata e codificata per colore consentono ai designer di differenziare i punti di accesso o coordinare la ferramenta con lo schema progettuale generale.
Per saperne di più sui dispositivi imperdibili di Southco, visitate il nostro centro risorse per l’elettronica.