Il Nuovo Chiavistello Elettronico Compatto di Southco Offre Il Monitoraggio Dello Stato Della Porta e Della Chiusura
Worcester, Regno Unito, XX novembre 2018 —Southco ha ampliato la propria linea di soluzioni per il controllo dell'accesso elettronico con un chiavistello elettronico compatto, che semplifica l'aggiornamento da chiusura meccanica a elettromeccanica. Il nuovo chiavistello della serie EM-05 4 integra una chiusura elettronica con rilevazione della posizione dello scrocco e rilevazione della porta, facilitando il monitoraggio dello stato della porta e della chiusura. Il chiavistello elettronico della serie EM-05 4 di Southco è ad alta efficienza energetica, perché non richiede assorbimento di corrente per mantenere la posizione in tiro o in estensione. Grazie alle sue dimensioni compatte, il leggero chiavistello elettronico serie 4 può essere facilmente installato in spazi ristretti ed è adattabile a vari requisiti di montaggio. Semplice da montare e azionare, l’economica serie 4 utilizza un meccanismo con azionamento a motorino caricato a molla, che fornisce un’alternativa sicura e affidabile alle soluzioni a solenoide in applicazioni di dispensazione e conservazione ad alto volume.Il direttore generale Steve Spatig aggiunge: "Il nuovo chiavistello elettronico della serie EM-05 4 rappresenta un aggiornamento semplice ed economicamente vantaggioso del controllo dell'accesso elettromeccanico, che offre più efficienza energetica e affidabilità rispetto alle tradizionali soluzioni a solenoide. Grazie alla rilevazione integrata della posizione dello scrocco e dello stato della porta, la serie 4 facilita il monitoraggio della porta e dello stato della chiusura per una maggiore sicurezza.”Per maggiori informazioni sulla funzionalità dei chiavistelli elettronici di Southco, visitate www.southco.como inviate un'e-mail al servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24/7 giorni su 7 all’indirizzo info@southco.com.