R4-81-441-30
Latch
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
|---|---|
| Opzioni di chiusura | CH 751 Key (Keys Not Included) |
| Stage | A due stadi |
| Installazione | With Mounting Studs |
| Finitura maniglia | Polished Chrome |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.