R4-60-210-55

Chiusura a spinta rotative, Serratura a chiave, 1-23.9 mm Spessore del pannello, Plastica, Nero Finitura corpo, Nero Finitura maniglia

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Installazione Mounting Bracket
Spessore OP 1.00
Spessore max. pannello esterno 23.90
Finitura corpo Nero
Finitura maniglia Nero
Class R4 – Chiusure a spinta
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusura a spinta rotative, Serratura a chiave, 1-23.9 mm Spessore del pannello, Plastica, Nero Finitura corpo, Nero Finitura maniglia

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.