R4-25-231-51B6-15

Chiusura a spinta rotative, Intermedia, A uno stadio, Tirare per aprire con interruttore e attuatore a 12 V, Trigger inferiore, Staffa di montaggio del cavo integrata (per cavo con molla), Ammortizzatore integrato, Montaggio superiore, Steel

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato Nichelato
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Accesso elettronico
Stage A uno stadio
Foro di montaggio Montaggio anteriore / frontale
Installazione Rivetto/Vite
Funzionamento Inferiore
Tipo di attuatore Extend and Hold
Misura Intermedia
Style Ammortizzatore integrato, Staffa montaggio cavo integrata
Voltage 12 V
Microinterruttore Door and Latch Status Switch
Class R4 – Chiusure rotative
Trigger Spring Detent Pull to Open
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.