R4-25-230-5102-10
Chiusura a spinta rotative, Intermedia, Stadio singolo con interruttore, Trigger inferiore, Staffa di montaggio del cavo integrata (per cavo con molla), Montaggio superiore, Steel, Zincato, Cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Stage | A uno stadio |
| Foro di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Funzionamento | Inferiore |
| Misura | Intermedia |
| Style | Staffa montaggio cavo integrata |
| Microinterruttore | Door and Latch Status Switch |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.