R4-25-220-51B2-10

Chiusura a spinta rotative, Intermedia, Monostadio con Interruttore e Attuatore 12V, Trigger inferiore, Staffa di montaggio del cavo integrata (per cavo con molla), Filettatura M6, Steel, Zincato, Cromato lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Accesso elettronico
Stage A uno stadio
Foro di montaggio Filettatura M6
Installazione Rivetto/Vite
Funzionamento Inferiore
Tipo di attuatore Extend and Hold
Misura Intermedia
Style Staffa montaggio cavo integrata
Voltage 12 V
Compliance Specification IP 67
Microinterruttore Door and Latch Status Switch
Class R4 – Chiusure rotative
Trigger Spring Strong Kickout
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.