R4-05-40-401-15
Chiusura a spinta rotative, Misura micro, A due stadi, Azionamento a mano, 4.5 mm passante, Acciaio, Zincato Nichelato, Nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato Nichelato |
| Colore | Nero |
| Stage | A due stadi |
| Foro di montaggio | 4.5 mm passante |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Funzionamento | Azionamento a mano |
| Misura | Micro Size |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.