R4-0-61352
Chiusura a spinta rotative, Riscontro, Micro Size, Acciaio, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Lucido |
Misura | Micro Size |
Tipo di accessorio | Riscontro |
Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
Scrivi la tua recensione