NY-3G-34-30

Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 4.8mm diametro, 3.5mm Spessore max del pannello, Polysulfone, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Polysulfone
Colore Nero
Misura Misura piccola
Class NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
I gommini DZUS® NY-WG di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di pistoncini NY-CC e insieme offrono una serie di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. Il dispositivo di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.