ME-03-711-10

Chiusura per porte a battente Offshore, curvo, Oscillazione a sinistra, Serratura a chiave, 12.7 mm Gamma di serraggio, Cromato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Tipo Nottolino Corta
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Funzionamento Oscillazione a sinistra
Class ME - Chiusure per porte a battente Offshore
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusura per porte a battente Offshore, curvo, Oscillazione a sinistra, Serratura a chiave, 12.7 mm Gamma di serraggio, Cromato

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.