ME-03-701-10
Chiusura per porte a battente Offshore, curvo, Oscillazione a sinistra, Con pulsante di blocco, 12.7 mm Gamma di serraggio, Cromato
Finitura | Cromato |
---|---|
Tipo Nottolino | Corta |
Restrizione dell'accesso | Pulsante di blocco |
A tenuta | No |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
Funzionamento | Oscillazione a sinistra |
Tipo Impugnatura | Con pulsante di blocco |
Class | ME - Chiusure per porte a battente Offshore |
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.
Scrivi la tua recensione