MC-04-101-10
Chiusura per porte a battente Compact, Senza pulsante di blocco, Cromato
Finitura | Cromato |
---|---|
Tipo Nottolino | Corta |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
A tenuta | No |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
Funzionamento | Apertura a destra o a sinistra verso l’esterno o l’interno |
Tipo Impugnatura | Senza pulsante di blocco |
Class | MC - Chiusure per porte a battente Compact |
Due stili di montaggio per offrire design eleganti e varie opzioni di finitura per porte interne di vario spessore in applicazioni quali cabine interne, cabine esterne e porte di ingresso.
Scrivi la tua recensione