M4-20-276-20
Latch
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
A tenuta | Si |
Spessore OP | 63.30 |
Spessore max. pannello esterno | 88.70 |
Class | M4 - Sistemi di chiusura modulari |
sistema di chiusura modulare M4 fornisce una tenuta uniforme e a compressione con pressione elevata ed è studiato per la chiusura facile e sicura di pannelli spessi o sportelli coibentati, come quelli per le apparecchiature per il condizionamento dell'aria. Questa chiusura altamente regolabile può adattarsi ad un’ampia gamma di spessori di pannelli e tenere conto di grandi variazioni nelle dimensioni degli stessi sugli armadi.
Scrivi la tua recensione