LJ-9CL5000
Spine di ritenuta LOCKWELL® per applicazioni aerospaziali/militari, Fermo a doppia sfera - Precision, Maniglia a L , 14.25 mm, 127 mm, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Grip Length (mm) | 127.00 |
| Attuazione | Two Ball Detent - Precision |
| Tipo Impugnatura | Maniglia a L |
| Lunghezza | 127.00 |
| Diametro stelo | 14.3 mm |
| Class | LA/LJ - Spine di ritenuta Lockwell per applicazioni aerospaziali/militari |
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione