LJ-3CR6000

Spine di ritenuta LOCKWELL® per applicazioni aerospaziali/militari, Fermo a doppia sfera - Precision, Anello, 4.790 mm, 152.4 mm, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Grip Length (mm) 152.40
Attuazione Two Ball Detent - Precision
Tipo Impugnatura Ring
Lunghezza 152.40
Diametro stelo 4.8 mm
Class LA/LJ - Spine di ritenuta Lockwell per applicazioni aerospaziali/militari

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.

Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Spine di ritenuta LOCKWELL® per applicazioni aerospaziali/militari, Fermo a doppia sfera - Precision, Anello, 4.790 mm, 152.4 mm, Acciaio inox, Passivato