LH-7CR6000
Spine a sgancio rapido LOCKWELL® a doppia azione, a Doppia Azione, Anello, 11.070 mm, 152.4 mm, Acciaio inox, Passivato
| Drive Out Construction | No |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inox |
| Finitura | Passivato |
| Grip Length (mm) | 152.40 |
| Attuazione | Double Acting |
| Tipo Impugnatura | Ring |
| Lunghezza | 152.40 |
| Diametro stelo | 11.1 mm |
| Class | LH - Spine a sgancio rapido Lockwell a doppia azione |
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione