LH-10CT4000

Spine a sgancio rapido LOCKWELL® a doppia azione, a Doppia Azione, Impugnatura a T, 15.840 mm, 101.6 mm, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Drive Out Construction No
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Grip Length (mm) 101.60
Attuazione Double Acting
Tipo Impugnatura Impugnatura a T
Lunghezza 101.60
Diametro stelo 15.9 mm
Class LH - Spine a sgancio rapido Lockwell a doppia azione

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.