EA-P3 - Lettore di prossimità

Il nuovo lettore di prossimità EA-P3 consente un controllo dell’accesso pratico, sicuro e senza contatto in un design compatto e semplice da usare. Legge schede di prossimità HID compatibili da 125kHz e genera un’uscita standard comune alla maggior parte dei sistemi. Il lettore EA-P3 è facilmente integrabile con la maggior parte dei sistemi normalmente usati per controllare l’accesso agli edifici.
EA-P3 - Lettore di prossimità

Caratteristiche e benefici

Il lettore di schede di prossimità da 125 kHz è ideale per le applicazioni che richiedono un dispositivo di controllo dell’accesso semplice, conveniente e compatibile con schede di accesso HID da 125 kHz preesistenti. Un LED conferma visivamente l’accettazione della scheda e il dispositivo leggero si installa in modo semplice e rapido.
  • Maggiore sicurezza e accesso semplificato senza chiave
  • Soluzione flessibile basata su HID compatibile con i sistemi di controllo dell’accesso esistenti
  • LED indicatore di stato integrato
  • Design a basso profilo resistente agli agenti atmosferici
  • Semplice installazione a tre fori

Opzioni disponibili

  • Contattare Southco per informazioni sulle opzioni relative a logo e colori personalizzati
  • Altre uscite disponibili

Specifiche e standard

Stai visualizzando EA-P3 - Lettore di prossimità

Vedi come Griglia Lista

1 articolo

per pagina
Imposta ordine discendente
  1. EA-P3-200-1

    Latch

Vedi come Griglia Lista

1 articolo

per pagina
Imposta ordine discendente