The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Spine a sgancio rapido Lockwell ®, Fermo a sfera singola, Impugnatura a T, 7.9 mm, 50.8 mm, Acciaio inox,
LA-5CT2000
Spine a sgancio rapido Lockwell ®, Fermo a sfera singola, Impugnatura a T, 7.9 mm, 50.8 mm, Acciaio inox,
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Grip Length (mm)
50.80
Attuazione
Single Ball Detent - Precision
Tipo Impugnatura
Impugnatura a T
Lunghezza
50.80
Diametro stelo
7.9 mm
Class
LA/LJ - Spine di ritenuta Lockwell per applicazioni aerospaziali/militari
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
No stock is available for this product.