R6 - Cerniere a scomparsa

Queste cerniere a rullo corredano l’estetica dell’installazione a scomparsa adattandosi a varie posizioni di montaggio, orientamenti e funzioni di bloccaggio delle porte. Queste chiusure bloccano le porte senza supporti meccanici secondari, consentendone l’utilizzo come piani d’appoggio orizzontali in posizione aperta.
R6 - Cerniere a scomparsa
  • Il design con montaggio completamente a scomparsa lascia inalterata l’estetica dell’installazione a pannello chiuso
  • Tre stili diversi forniscono varie gamme di movimento per aprire e/o posizionare porte (a 180º, 90º e 78º)
  • Il fermaporta elimina la necessità di adottare componenti extra per tenere le porte aperte e offre la praticità dell’accesso a mani libere all’interno dei comparti contenenti le apparecchiature per interventi di manutenzione o riparazione.
  • Si adattano ad applicazioni con orientamento verticale e orizzontale (tra cui coperchi e pannelli pensili)
  • Disponibile in due materiali: acciaio zincato o acciaio inox per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione
  • Tre opzioni di apertura a scelta: con fermaporta, a 90º e a 180º
  • Temperature d’esercizio: da -40º C a 85º C

Stai visualizzando R6 - Cerniere a scomparsa

Vedi come Griglia Lista

6 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina