Chiusura Maniglia girevoli, Misura grande - 150 mm (5.9 in), No Staffa per lucchetto secondario, A doppia tacca da 3 mm, Non a tenuta, Lega di zinco, Cromato, Satinato
Chiusura Maniglia girevoli, Misura grande - 150 mm (5.9 in), No Staffa per lucchetto secondario, A doppia tacca da 3 mm, Non a tenuta, Lega di zinco, Cromato, Satinato
This upgraded modular design offers extreme flexibility in an aesthetically and ergonomically pleasing low-profile package for industry-standard panel preparation requirements. Multiple offset cams, single-point latching, and numerous locking and non-locking options simplify cost-effective configuration.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.