H3-60-270-050
Chiusura Maniglia girevoli, Misura grande - 150 mm (5.9 in), Si Staffa per lucchetto secondario, Singolo o Tre - Punti, A doppia tacca da 3 mm DIN, Non a tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
| A tenuta | No |
| Opzioni di chiusura | 3 mm Double Bit DIN |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Staffa per lucchetto secondario | Si |
| Tipo | Large - 150 mm (5.9 in) |
| Class | H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole |
Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.