H3-50-470-144
Chiusura Maniglia girevoli, Intermedia - 125 mm, Si Staffa per lucchetto secondario, A doppia tacca da 3 mm DIN, A tenuta, Lega di zinco, Cromato, Satinato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Satinato |
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
| A tenuta | Si |
| Opzioni di chiusura | 3 mm Double Bit DIN |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Misura | Intermedia |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Staffa per lucchetto secondario | Si |
| Tipo | Medium - 125 mm (4.92 in) |
| Class | H3 – Chiusura a camma con maniglia girevole |
Questo design modulare aggiornato offre un'estrema flessibilità in un pacchetto a basso profilo esteticamente ed ergonomicamente gradevole per i requisiti di preparazione dei pannelli standard del settore. Le varie camme offset, la chiusura a singolo punto e le numerose opzioni con o senza serratura la rendono una soluzione economicamente vantaggiosa