H3-50-423-144

Chiusura Maniglia girevoli, Intermedia - 125 mm, Si Staffa per lucchetto secondario, Chiave CH 333 DIN, A tenuta, Lega di zinco, Cromato, Satinato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Colore Satinato
Restrizione dell'accesso A lucchetto
A tenuta Si
Opzioni di chiusura CH 333 Key DIN
Tipo di attuatore Cylinder Lock
Misura Intermedia
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Punti di Chiusura Singolo o Tre - Punti
Staffa per lucchetto secondario Si
Tipo Medium - 125 mm (4.92 in)
Class H3 – Chiusura a camma con maniglia girevole

Questo design modulare aggiornato offre un'estrema flessibilità in un pacchetto a basso profilo esteticamente ed ergonomicamente gradevole per i requisiti di preparazione dei pannelli standard del settore. Le varie camme offset, la chiusura a singolo punto e le numerose opzioni con o senza serratura la rendono una soluzione economicamente vantaggiosa

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.