H3-50-147-044

Chiusura Maniglia girevoli, Intermedia - 125 mm, No Staffa per lucchetto secondario, Singolo o Tre - Punti, Tiangolare da 8 mm, Non a tenuta, Lega di zinco, Cromato, Satinato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Colore Satinato
A tenuta No
Opzioni di chiusura Triangolare da 8 mm
Tipo di attuatore Cylinder Lock
Misura Intermedia
Punti di Chiusura Singolo o Tre - Punti
Staffa per lucchetto secondario No
Tipo Medium - 125 mm (4.92 in)
Class H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole
Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.