GA-704-81-M030
Guarnizioni, A Pressione
Vented | No |
---|---|
Materiale | EPDM |
Finitura | Naturale |
Colore | Nero |
Installazione | A Pressione |
Class | GA – Guarnizioni |
Rivolgendosi a Southco, i produttori di armadi si avvantaggiano della praticità di utilizzare un unico fornitore in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di viteria e guarnizioni a tenuta ambientale o antivibrazioni. Le opzioni con guarnizioni multiple offrono buone caratteristiche di compressione, protezione da polvere/umidità, resistenza alle vibrazioni e compensazione di eventuali irregolarità nel profilo delle superfici.
Scrivi la tua recensione